产品概览
Description
OptixPanel 2800,OptixPanel 标准终端,铝制 - EX,18.5″宽屏显示器,单点电阻式触摸屏,标准 AB,16:9 1920×1080,2×以太网端口,2×USB端口,标准(11令牌),非敷形涂层
2800S-185DS-N1S
OptixPanel Standard
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
OptixPanel 2800,OptixPanel 标准终端,铝制 - EX,18.5″宽屏显示器,单点电阻式触摸屏,标准 AB,16:9 1920×1080,2×以太网端口,2×USB端口,标准(11令牌),非敷形涂层
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.