产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端 - 无 ATEX、铝和玻璃 (PCAP) - EX、12.1 英寸宽屏显示器、电容式多点触控、标准 AB - 无 ATEX、16:10 1280x800、2 个以太网端口、2 个 USB 端口、标准 (11 个令牌)、非敷形涂层
2800S-121FM-N1C
OptixPanel Standard
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端 - 无 ATEX、铝和玻璃 (PCAP) - EX、12.1 英寸宽屏显示器、电容式多点触控、标准 AB - 无 ATEX、16:10 1280x800、2 个以太网端口、2 个 USB 端口、标准 (11 个令牌)、非敷形涂层
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.