产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端、铝制 TrueFlat - EX、10.4″ 显示屏、电阻式单点触控、标准 AB、4:3 800×600、2×以太网、2×USB、标准(11 令牌)、非敷形涂层
2800S-104ES-N1S
OptixPanel Standard
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端、铝制 TrueFlat - EX、10.4″ 显示屏、电阻式单点触控、标准 AB、4:3 800×600、2×以太网、2×USB、标准(11 令牌)、非敷形涂层
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.