Description
ArmorConnect 电源介质 - 干线电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,直型母头连接线,35m (114.8′)
280-PWRM35E-M35
ArmorConnect 3-PH 电源介质干线电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
ArmorConnect 电源介质 - 干线电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,直型母头连接线,35m (114.8′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.