Description
ArmorConnect 电源介质 - 干线电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,直角型母头到直角型公头跳线,15m (49.2′)
280-PWRM35D-M15
ArmorConnect 3-PH 电源介质干线电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
ArmorConnect 电源介质 - 干线电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,直角型母头到直角型公头跳线,15m (49.2′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.