Description
280 ArmorConnect 三相电源线和预制接插线-分支电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,PWRM24,右弯型母头线组,14m (45.9′),右弯型母头,线组(散头引线)
280-PWRM24F-M14
ArmorConnect 3-PH 电源介质支线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
280 ArmorConnect 三相电源线和预制接插线-分支电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,PWRM24,右弯型母头线组,14m (45.9′),右弯型母头,线组(散头引线)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.