Description
280 ArmorConnect 三相电源线和跳线 - 分支电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,PWRM24,直角型母头到直型公头跳线,4m (13.1′),直角型母头,直型公头
280-PWRM24B-M4
ArmorConnect 3-PH 电源介质支线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
280 ArmorConnect 三相电源线和跳线 - 分支电缆,IP67,UL 4/12,NEMA 6P,PWRM24,直角型母头到直型公头跳线,4m (13.1′),直角型母头,直型公头
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.