生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
PanelView 5510,10″ 4:3 宽高比显示屏,触摸,24V DC,非敷形涂层
首选
2715P-T10CD
PanelView 5510 图形终端
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
PanelView 5510,10″ 4:3 宽高比显示屏,触摸,24V DC,非敷形涂层
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
A
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
可持续性
物质披露
图纸
文档
认证
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
2715P-T10CD
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508730516
|
| 预计交期 |
45 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 图像亮度 |
300尼特
|
|---|---|
| 最大分辨率 |
800 × 600
|
| 机壳颜色 |
深蓝色(Pantone 432C)和
|
| 输入信号 |
24V DC
|
| 高度 |
9.92″
|
| 冲击 |
工作时:15 G @ 11 ms,非工作时:30 G @ 11 ms
|
|---|---|
| 功耗 |
51btu/hr
|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
0.012峰值到峰值,10–57Hz,57–500Hz时2G峰值
|
| 敷形涂覆 |
True
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP66
|
| 正面防护等级(NEMA) |
4X
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级列表(NEMA) |
4X、12、13
|
| 非工作温度 |
−25°C
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| PROFINET 接口数量 |
0
|
| RS-232 硬件接口数量 |
0
|
| RS-422硬件接口数量 |
0
|
| RS-485硬件接口数量 |
0
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 主机端口 |
0.5A @ 5V DC(A型)
|
| USB端口 |
主机:两个 USB 2.0 高速(Type A)主机端口,支持可拆卸 USB 驱动器进行外部存储;设备:一个 USB 2.0 高速(Type B)设备端口,用于连接依赖软件功能的主机计算机。
|
| 串行TTY硬件接口数量 |
0
|
| 以太网端口 |
两个 10/100Base-T、Auto MDI/MDI-X 以太网端口,支持(Device Level Ring)DLR、线性或星型网络拓扑。
|
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
| 其他HW接口数量 |
0
|
| 典型亮度 |
300cd/m²
|
| 典型功耗 |
15W
|
| 典型浪涌电流 |
7A
|
| 内存 |
RAM:1GB RAM,用户可用:1GB非易失性存储,用于存储项目
|
| 可编程功能按钮数量 |
0
|
| 可能的过程值表示(输出) |
True
|
| 安全数字(SD)卡槽 |
一个用于外部存储的SD卡槽,支持目录号1784-SDx卡
|
| 屏幕对角线 |
10.4″
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带 Allen-Bradley 品牌标记 |
True
|
| 带LED的按钮数量 |
0
|
| 带SW接口 |
True
|
| 带字母数字键盘 |
No
|
| 带彩色显示屏 |
True
|
| 带打印机输出 |
No
|
| 带数字键盘 |
No
|
| 带有配方 |
No
|
| 带消息指示 |
True
|
| 带消息系统(含缓冲区和确认) |
No
|
| 并行HW接口数量 |
0
|
| 操作员输入 |
触摸加号菜单导航按钮
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线HW接口数量 |
0
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示分辨率 |
800×600 SVGA
|
| 显示屏的灰阶数/蓝阶数 |
0
|
| 显示类型 |
TFT
|
| 最大功耗 |
25W
|
| 状态指示灯 |
STS(状态,绿色)、ERR(错误,红色)
|
| 电池(实时时钟备份) |
精度:±2分钟/月,电池寿命:25°C (77°F)时至少4年,更换:CR2032锂纽扣电池(Allen-Bradley零件号2711P-RY2032)
|
| 电源 |
支持 SELV 和 PELV 24V DC 电源
|
| 直流电源电压 |
18V
|
| 系统按钮数量 |
1
|
| 纵横比 |
4:3
|
| 背光 |
类型:发光二极管,不可更换,寿命:在 40 °C (104 °F) 下至少 50000 小时至半亮度
|
| 背光典型功耗 |
4W
|
| 触摸屏 |
模拟电阻式,动作额定值:1次按压,操作力:<100g
|
| 触摸技术 |
电阻式触摸
|
| 软件 |
Studio 5000 环境提供单一门户,访问 View Designer 和 Logix Designer 应用程序
|
| 输入电压,标称 |
24V DC (18~30V DC)
|
| 过程默认值(输入)可能存在 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 颜色深度 |
24位彩色图形(1670万色)
|
机械
| 前部宽度 |
297mm
|
|---|---|
| 前部高度 |
252mm
|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
True
|
| 安装深度 |
64mm
|
| 开口尺寸,约 |
高度:224mm (8.82″),宽度:269mm (10.59″)
|
| 总深度 |
69.5mm
|
结构
| 查看区域 |
宽度:211mm(8.3″),高度:158mm(6.2″)
|
|---|---|
| 重量,约 |
3.35g
|
截至 2026-07-17,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
2715P-T10CD
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508730516
|
| 预计交期 |
45 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 图像亮度 |
300尼特
|
|---|---|
| 最大分辨率 |
800 × 600
|
| 机壳颜色 |
深蓝色(Pantone 432C)和
|
| 输入信号 |
24V DC
|
| 高度 |
9.92″
|
Compliance & Environment
| 冲击 |
工作时:15 G @ 11 ms,非工作时:30 G @ 11 ms
|
|---|---|
| 功耗 |
51btu/hr
|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
0.012峰值到峰值,10–57Hz,57–500Hz时2G峰值
|
| 敷形涂覆 |
True
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP66
|
| 正面防护等级(NEMA) |
4X
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级列表(NEMA) |
4X、12、13
|
| 非工作温度 |
−25°C
|
Electrical & Connectivity
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| PROFINET 接口数量 |
0
|
| RS-232 硬件接口数量 |
0
|
| RS-422硬件接口数量 |
0
|
| RS-485硬件接口数量 |
0
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 主机端口 |
0.5A @ 5V DC(A型)
|
| USB端口 |
主机:两个 USB 2.0 高速(Type A)主机端口,支持可拆卸 USB 驱动器进行外部存储;设备:一个 USB 2.0 高速(Type B)设备端口,用于连接依赖软件功能的主机计算机。
|
| 串行TTY硬件接口数量 |
0
|
| 以太网端口 |
两个 10/100Base-T、Auto MDI/MDI-X 以太网端口,支持(Device Level Ring)DLR、线性或星型网络拓扑。
|
| 供电电压的电压类型 |
DC
|
| 其他HW接口数量 |
0
|
| 典型亮度 |
300cd/m²
|
| 典型功耗 |
15W
|
| 典型浪涌电流 |
7A
|
| 内存 |
RAM:1GB RAM,用户可用:1GB非易失性存储,用于存储项目
|
| 可编程功能按钮数量 |
0
|
| 可能的过程值表示(输出) |
True
|
| 安全数字(SD)卡槽 |
一个用于外部存储的SD卡槽,支持目录号1784-SDx卡
|
| 屏幕对角线 |
10.4″
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带 Allen-Bradley 品牌标记 |
True
|
| 带LED的按钮数量 |
0
|
| 带SW接口 |
True
|
| 带字母数字键盘 |
No
|
| 带彩色显示屏 |
True
|
| 带打印机输出 |
No
|
| 带数字键盘 |
No
|
| 带有配方 |
No
|
| 带消息指示 |
True
|
| 带消息系统(含缓冲区和确认) |
No
|
| 并行HW接口数量 |
0
|
| 操作员输入 |
触摸加号菜单导航按钮
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线HW接口数量 |
0
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示分辨率 |
800×600 SVGA
|
| 显示屏的灰阶数/蓝阶数 |
0
|
| 显示类型 |
TFT
|
| 最大功耗 |
25W
|
| 状态指示灯 |
STS(状态,绿色)、ERR(错误,红色)
|
| 电池(实时时钟备份) |
精度:±2分钟/月,电池寿命:25°C (77°F)时至少4年,更换:CR2032锂纽扣电池(Allen-Bradley零件号2711P-RY2032)
|
| 电源 |
支持 SELV 和 PELV 24V DC 电源
|
| 直流电源电压 |
18V
|
| 系统按钮数量 |
1
|
| 纵横比 |
4:3
|
| 背光 |
类型:发光二极管,不可更换,寿命:在 40 °C (104 °F) 下至少 50000 小时至半亮度
|
| 背光典型功耗 |
4W
|
| 触摸屏 |
模拟电阻式,动作额定值:1次按压,操作力:<100g
|
| 触摸技术 |
电阻式触摸
|
| 软件 |
Studio 5000 环境提供单一门户,访问 View Designer 和 Logix Designer 应用程序
|
| 输入电压,标称 |
24V DC (18~30V DC)
|
| 过程默认值(输入)可能存在 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 颜色深度 |
24位彩色图形(1670万色)
|
物理特性
机械
| 前部宽度 |
297mm
|
|---|---|
| 前部高度 |
252mm
|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
True
|
| 安装深度 |
64mm
|
| 开口尺寸,约 |
高度:224mm (8.82″),宽度:269mm (10.59″)
|
| 总深度 |
69.5mm
|
结构
| 查看区域 |
宽度:211mm(8.3″),高度:158mm(6.2″)
|
|---|---|
| 重量,约 |
3.35g
|
图纸
认证
截至 2026-07-17,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PanelView 5510 图形终端
2715P-T10CD
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.