产品概览
Description
2711T MobileView 2 终端,横屏,标准机械键盘,IP65接线盒,带指示灯的急停按钮,支持热插拔,钥匙开关 I-0-II,内部接线,3 个继电器输出位置,无控制元件
2711T-PP0LRAANNN
MobileView PC 带指示灯急停按钮
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
2711T MobileView 2 终端,横屏,标准机械键盘,IP65接线盒,带指示灯的急停按钮,支持热插拔,钥匙开关 I-0-II,内部接线,3 个继电器输出位置,无控制元件
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.