生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 30, 2021, the PanelView Plus 终端 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 30, 2021
替代类别:
Engineering Replacement
替代产品:
2711P-T10C22A9P
[https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.2711P-T10C22A9P.html]
产品概览
可享更换服务
Description
2711 PanelView Plus 6 终端,1000 型号,触摸屏,彩色,标准通信-以太网和 RS-232,AC 输入,带扩展功能的 Windows CE 6.0
2711P-T10C4A9
PanelView Plus 终端
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 30, 2021, the PanelView Plus 终端 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 30, 2021
替代类别:
Engineering Replacement
替代产品:
2711P-T10C22A9P
[https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.2711P-T10C22A9P.html]
产品概览
可享更换服务
Description
2711 PanelView Plus 6 终端,1000 型号,触摸屏,彩色,标准通信-以太网和 RS-232,AC 输入,带扩展功能的 Windows CE 6.0
概述
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
2711P-T10C4A9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630004211
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| RS-232 硬件接口数量 |
1
|
| RS-422硬件接口数量 |
1
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 硬件接口数量 |
2
|
| 亮度 |
300 cd/m² (尼特)
|
| 供电电压的电压类型 |
Ac
|
| 像素数,水平 |
640
|
| 内存 |
512MB RAM,512MB 非易失性内存(约79MB 可用用户内存)
|
| 功耗 |
最大值160VA,典型值65VA
|
| 可加载的附加软件组件 |
True
|
| 可能的过程值表示(输出) |
No
|
| 在线语言数 |
67
|
| 垂直像素数量 |
480
|
| 外部存储 |
安全数字 (SD) 卡,产品目录号1784-SDx,支持热插拔SD卡槽,支持高速热插拔2.0 USB 主机端口的USB 闪存盘
|
| 密码级别数 |
2
|
| 屏幕对角线 |
10.4″
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
1
|
| 带SW接口 |
True
|
| 带字母数字键盘 |
No
|
| 带彩色显示屏 |
True
|
| 带打印机输出 |
True
|
| 带数字键盘 |
No
|
| 带有配方 |
No
|
| 带消息指示 |
True
|
| 带消息系统(含缓冲区和确认) |
True
|
| 推荐外部电源 |
目录号 1606-XLE120E,安全超低电压(SELV)或保护性超低电压(PELV)电源,适用于 100~240V AC,最大 250VA
|
| 操作员输入 |
触摸
|
| 操作系统 |
Windows CE 6.0 操作系统,具备扩展功能和 Microsoft Office 文件查看器
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
No
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示屏尺寸 |
10.4″
|
| 显示屏类型 |
彩色有源矩阵TFT
|
| 显示类型 |
TFT
|
| 更换锂电池 |
可现场更换:目录号 2711P-RY2032 或同等 CR2032 纽扣锂电池
|
| 有用的项目内存/用户内存 |
79000mb
|
| 电池寿命 |
25°C (77°F) 下至少4年
|
| 电池(实时时钟) |
电池供电时钟时间戳关键数据,精度为每月(2)分钟
|
| 电源电压 AC 50Hz |
100V
|
| 电源电压 AC 60Hz |
100V
|
| 背光 |
CCFL,25°C (77°F) 时最小 50000 小时,可现场更换
|
| 触摸屏 |
8-wire模拟电阻式
|
| 触摸屏,操作力 |
10 克
|
| 触摸屏,致动 |
1 mon presses
|
| 触摸技术 |
电阻式触摸
|
| 软件 |
FactoryTalk View Machine Edition 软件,版本 6.0 或更高版本,FactoryTalk ViewPoint 软件,版本 1.2 或更高版本
|
| 过程默认值(输入)可能存在 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 通信端口 |
以太网(10/100Mbps,Auto-MDI/MDI-X)、RS-232、2个USB主机、用于可选以太网、DH+™/DH-485或ControlNet(规划或非规划)通信模块的网络接口
|
| 冲击 |
工作:15G,11ms
|
|---|---|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
10~57Hz,0.012峰间值位移,57~500Hz,2g峰值加速度
|
| 散热 |
240 BTU/hr
|
| 机壳防护等级 |
NEMA/UL 类型 12、13、4X(仅限室内使用)和 IEC IP54、IP65
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP65
|
| 正面防护等级(NEMA) |
4X
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP54、IP65
|
| 防护等级列表(NEMA) |
12、13、4X
|
| 非工作温度 |
−25°C
|
机械
| 内置深度 |
55mm
|
|---|---|
| 前部宽度 |
399mm
|
| 前部高度 |
248mm
|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
True
|
| 开孔尺寸 |
224 × 305mm
|
结构
| 描述 |
PanelView Plus 6 - 700~1500终端,带增强特性
|
|---|---|
| 显示区域 |
211 × 158mm
|
| 重量,约 |
2.5g
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | 2711P-PP010 |
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 2711p-td005_-zh-p | 2711P-TD005 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 2711p-um001_-zh-p | 2711P-UM001 |
版本:
发布说明
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
2711P-T10C4A9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630004211
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
Electrical & Connectivity
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| RS-232 硬件接口数量 |
1
|
| RS-422硬件接口数量 |
1
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| USB 硬件接口数量 |
2
|
| 亮度 |
300 cd/m² (尼特)
|
| 供电电压的电压类型 |
Ac
|
| 像素数,水平 |
640
|
| 内存 |
512MB RAM,512MB 非易失性内存(约79MB 可用用户内存)
|
| 功耗 |
最大值160VA,典型值65VA
|
| 可加载的附加软件组件 |
True
|
| 可能的过程值表示(输出) |
No
|
| 在线语言数 |
67
|
| 垂直像素数量 |
480
|
| 外部存储 |
安全数字 (SD) 卡,产品目录号1784-SDx,支持热插拔SD卡槽,支持高速热插拔2.0 USB 主机端口的USB 闪存盘
|
| 密码级别数 |
2
|
| 屏幕对角线 |
10.4″
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
1
|
| 带SW接口 |
True
|
| 带字母数字键盘 |
No
|
| 带彩色显示屏 |
True
|
| 带打印机输出 |
True
|
| 带数字键盘 |
No
|
| 带有配方 |
No
|
| 带消息指示 |
True
|
| 带消息系统(含缓冲区和确认) |
True
|
| 推荐外部电源 |
目录号 1606-XLE120E,安全超低电压(SELV)或保护性超低电压(PELV)电源,适用于 100~240V AC,最大 250VA
|
| 操作员输入 |
触摸
|
| 操作系统 |
Windows CE 6.0 操作系统,具备扩展功能和 Microsoft Office 文件查看器
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
No
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
No
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 显示屏尺寸 |
10.4″
|
| 显示屏类型 |
彩色有源矩阵TFT
|
| 显示类型 |
TFT
|
| 更换锂电池 |
可现场更换:目录号 2711P-RY2032 或同等 CR2032 纽扣锂电池
|
| 有用的项目内存/用户内存 |
79000mb
|
| 电池寿命 |
25°C (77°F) 下至少4年
|
| 电池(实时时钟) |
电池供电时钟时间戳关键数据,精度为每月(2)分钟
|
| 电源电压 AC 50Hz |
100V
|
| 电源电压 AC 60Hz |
100V
|
| 背光 |
CCFL,25°C (77°F) 时最小 50000 小时,可现场更换
|
| 触摸屏 |
8-wire模拟电阻式
|
| 触摸屏,操作力 |
10 克
|
| 触摸屏,致动 |
1 mon presses
|
| 触摸技术 |
电阻式触摸
|
| 软件 |
FactoryTalk View Machine Edition 软件,版本 6.0 或更高版本,FactoryTalk ViewPoint 软件,版本 1.2 或更高版本
|
| 过程默认值(输入)可能存在 |
No
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 通信端口 |
以太网(10/100Mbps,Auto-MDI/MDI-X)、RS-232、2个USB主机、用于可选以太网、DH+™/DH-485或ControlNet(规划或非规划)通信模块的网络接口
|
Compliance & Environment
| 冲击 |
工作:15G,11ms
|
|---|---|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 工作温度 |
0°C
|
| 振动 |
10~57Hz,0.012峰间值位移,57~500Hz,2g峰值加速度
|
| 散热 |
240 BTU/hr
|
| 机壳防护等级 |
NEMA/UL 类型 12、13、4X(仅限室内使用)和 IEC IP54、IP65
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP65
|
| 正面防护等级(NEMA) |
4X
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP54、IP65
|
| 防护等级列表(NEMA) |
12、13、4X
|
| 非工作温度 |
−25°C
|
物理特性
机械
| 内置深度 |
55mm
|
|---|---|
| 前部宽度 |
399mm
|
| 前部高度 |
248mm
|
| 可进行导轨安装 |
No
|
| 壁挂安装/直接安装 |
True
|
| 开孔尺寸 |
224 × 305mm
|
结构
| 描述 |
PanelView Plus 6 - 700~1500终端,带增强特性
|
|---|---|
| 显示区域 |
211 × 158mm
|
| 重量,约 |
2.5g
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
2711P-PP010 |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
2711p-td005_-zh-p
技术数据
2711P-TD005 |
|
2711p-um001_-zh-p
用户手册
2711P-UM001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | 2711P-PP010 |
| 产品简介 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 2711p-td005_-zh-p | 2711P-TD005 |
| 用户手册 | 出版 |
| 2711p-um001_-zh-p | 2711P-UM001 |
下载
版本:
发布说明
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PanelView Plus 终端
2711P-T10C4A9
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.