View all 2711P PanelView Plus 6 400
2711P-RDT12C
PanelView Plus显示模块
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2022, the PanelView Plus显示模块 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期:
September 30, 2022
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2022, the PanelView Plus显示模块 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期:
September 30, 2022
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
| 类别 |
触摸屏监视器
|
|---|---|
| 图像宽高比 |
标准宽高比
|
| 输入类型 |
触摸屏
|
| 监视器尺寸 |
12.1″ TFT 显示屏
|
| 操作员输入 |
触摸屏
|
| 显示类型 |
TFT 彩色
|
| 宽度 |
363mm
|
|---|---|
| 高度 |
282mm
|
| 深度 |
55mm
|
| 重量,约 |
3.2kg
|
| 开孔尺寸 |
257 × 338mm
|
| 垂直像素数量 |
600
|
|---|---|
| 像素数,水平 |
800
|
| 显示尺寸 |
12.1″
|
| 亮度 |
300 cd/m² (尼特)
|
| 输入电压 |
85~264V AC
|
| 背光 |
CCFL,最小寿命50000小时
|
| 操作员输入 |
触摸
|
| 功耗 |
最大70W(2.9A @ 24V DC),典型值39W(1.6A @ 24V DC)
|
| 线路频率 |
47 Hz
|
| 操作力,触摸屏 |
10g
|
| 远程电源输入电压 |
85~264V AC
|
| 远程电源消耗 |
最大120VA
|
| 外部CompactFlash存储 |
最大512MB
|
| PCI 插槽可用电源输入,最大 |
11W DC,5W AC
|
| 触摸屏 |
模拟电阻式
|
| 触摸屏的动作额定值 |
1 mon presses
|
| LED 指示灯 |
COMM(绿色)、fault(红色)
|
| 电池寿命 |
25°C (77°F) 下至少4年
|
| 键盘功能键 |
功能键、数字键和导航键
|
| 时钟 |
电池供电,精度为 + / −2分钟/月
|
| 应用闪存 |
20MB,适用于逻辑模块,系列A~D
|
| 显示类型 |
彩色有源矩阵薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示屏 (LCD)
|
| 工作温度 |
0°C
|
|---|---|
| 非工作温度 |
−25°C
|
| 冲击 |
工作:15G,11ms
|
| 防护等级 (IP) |
IP65
|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP54、IP65
|
| 散热 |
240 BTU/hr
|
| 相对湿度 |
5~95%,无冷凝
|
| 机壳防护等级 |
NEMA 类型 12、13、4X(仅限室内使用),IP54,IP65
|
| 振动 |
10~57Hz,0.012峰间值位移,57~500Hz,2g峰值加速度
|
| 显示区域 |
246 × 184mm
|
|---|---|
| 描述 |
1250触摸彩色显示屏
|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 类别 |
触摸屏监视器
|
|---|---|
| 图像宽高比 |
标准宽高比
|
| 输入类型 |
触摸屏
|
| 监视器尺寸 |
12.1″ TFT 显示屏
|
| 操作员输入 |
触摸屏
|
| 显示类型 |
TFT 彩色
|
| 宽度 |
363mm
|
|---|---|
| 高度 |
282mm
|
| 深度 |
55mm
|
| 重量,约 |
3.2kg
|
| 开孔尺寸 |
257 × 338mm
|
| 垂直像素数量 |
600
|
|---|---|
| 像素数,水平 |
800
|
| 显示尺寸 |
12.1″
|
| 亮度 |
300 cd/m² (尼特)
|
| 输入电压 |
85~264V AC
|
| 背光 |
CCFL,最小寿命50000小时
|
| 操作员输入 |
触摸
|
| 功耗 |
最大70W(2.9A @ 24V DC),典型值39W(1.6A @ 24V DC)
|
| 线路频率 |
47 Hz
|
| 操作力,触摸屏 |
10g
|
| 远程电源输入电压 |
85~264V AC
|
| 远程电源消耗 |
最大120VA
|
| 外部CompactFlash存储 |
最大512MB
|
| PCI 插槽可用电源输入,最大 |
11W DC,5W AC
|
| 触摸屏 |
模拟电阻式
|
| 触摸屏的动作额定值 |
1 mon presses
|
| LED 指示灯 |
COMM(绿色)、fault(红色)
|
| 电池寿命 |
25°C (77°F) 下至少4年
|
| 键盘功能键 |
功能键、数字键和导航键
|
| 时钟 |
电池供电,精度为 + / −2分钟/月
|
| 应用闪存 |
20MB,适用于逻辑模块,系列A~D
|
| 显示类型 |
彩色有源矩阵薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示屏 (LCD)
|
| 工作温度 |
0°C
|
|---|---|
| 非工作温度 |
−25°C
|
| 冲击 |
工作:15G,11ms
|
| 防护等级 (IP) |
IP65
|
| 工作海拔高度 |
2000m
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP54、IP65
|
| 散热 |
240 BTU/hr
|
| 相对湿度 |
5~95%,无冷凝
|
| 机壳防护等级 |
NEMA 类型 12、13、4X(仅限室内使用),IP54,IP65
|
| 振动 |
10~57Hz,0.012峰间值位移,57~500Hz,2g峰值加速度
|
| 显示区域 |
246 × 184mm
|
|---|---|
| 描述 |
1250触摸彩色显示屏
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
view-sg001_-zh-p
选型指南
VIEW-SG001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 选型指南 | 出版 |
| view-sg001_-zh-p | VIEW-SG001 |
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。