产品概览
Description
PowerFlex 523 AC 变频器,200~240V AC,3 相,1.6A,0.25Hp,0.2kW 标准负载;0.25Hp,0.2kW 重载,Frame A,IP20 NEMA/开放式,无滤波器
25A-B1P6N104
PowerFlex 523 0.2kW (0.25Hp) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 523 AC 变频器,200~240V AC,3 相,1.6A,0.25Hp,0.2kW 标准负载;0.25Hp,0.2kW 重载,Frame A,IP20 NEMA/开放式,无滤波器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.