产品概览
Description
PowerFlex 400,风扇和泵变频器。208VAC,3相。30.8A。10HP。Type 3R。固定键盘。BACnet。带断路器的3个接触器全功能旁路。
23C-X033X10BNNNANN
风扇/泵一体式变频器23C
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 400,风扇和泵变频器。208VAC,3相。30.8A。10HP。Type 3R。固定键盘。BACnet。带断路器的3个接触器全功能旁路。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.