产品概览
Description
PowerFlex 400,风扇和泵变频器。208VAC,3相。12A。3HP。IP20/Type 1。固定式键盘。RS485。主输入熔断器隔离开关。
23C-X012A103NNAANN
风扇/泵一体式变频器23C
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 400,风扇和泵变频器。208VAC,3相。12A。3HP。IP20/Type 1。固定式键盘。RS485。主输入熔断器隔离开关。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.