产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240VAC,1PH,11A,2.2kW,3HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,内置 CE 合规滤波器,无制动单元
首选
22F-A011N113
PowerFlex 4M- 2.2kW (3HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240VAC,1PH,11A,2.2kW,3HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,内置 CE 合规滤波器,无制动单元
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.