产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3 相,4A,1.5kW,2HP,Frame Size B,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
22B-D4P0H204
PowerFlex 40- 1.5kW (2HP) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3 相,4A,1.5kW,2HP,Frame Size B,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.