产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3相,12A,5.5kW,7.5HP,Frame C,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
22B-D012H204
PowerFlex 40- 5.5kW (7.5HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3相,12A,5.5kW,7.5HP,Frame C,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.