产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,480VAC,3相,8.7A,3.7kW,5HP,Frame Size B,替换板变频器−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
22A-D8P7H204
PowerFlex 4 3.7kW (5Hp) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,480VAC,3相,8.7A,3.7kW,5HP,Frame Size B,替换板变频器−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.