产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3相,8.7A,3.7kW,5HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,带内部 CE 合规滤波器,无制动单元
首选
22F-D8P7N113
PowerFlex 4M-3.7kW (5HP) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3相,8.7A,3.7kW,5HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,带内部 CE 合规滤波器,无制动单元
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.