产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3PH,6A,2.2kW,3HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动变频器
首选
22F-D6P0N103
PowerFlex 4M-2.2kW (3HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3PH,6A,2.2kW,3HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动变频器
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.