产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3PH,24A,11kW,15HP,Frame Size C,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,内置 CE 兼容滤波器,RS485
首选
22F-D024N114
PowerFlex 4M- 11kW (15HP) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,480VAC,3PH,24A,11kW,15HP,Frame Size C,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,内置 CE 兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.