产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3相,8A,1.5kW,2HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,无制动变频器
22F-B8P0N103
PowerFlex 4M- 1.5kW (2HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3相,8A,1.5kW,2HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,无制动变频器
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.