产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,2.5A,0.37kW,0.5HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 合规滤波器,无制动变频器
22F-B2P5N103
PowerFlex 4M- 0.4kW (0.5HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,2.5A,0.37kW,0.5HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 合规滤波器,无制动变频器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.