产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3PH,17A,3.7kW,5HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动变频器
22F-B017N103
PowerFlex 4M- 3.7kW (5HP) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240 (208)VAC,3PH,17A,3.7kW,5HP,Frame Size B,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动变频器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.