产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240VAC,单相,4.2A,0.75kW,1HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动单元
首选
22F-A4P2N103
PowerFlex 4M 0.75kW (1 HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4M AC 变频器,240VAC,单相,4.2A,0.75kW,1HP,Frame Size A,IP20(开放式),LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,无制动单元
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.