产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 驱动器,600VAC,3相,4.2A,3HP,Frame Size B,板式驱动器 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏(板式驱动器),无CE兼容滤波器,标准
22D-E4P2H204
PowerFlex 40P 2.2kW (3Hp) AC板式驱动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 驱动器,600VAC,3相,4.2A,3HP,Frame Size B,板式驱动器 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏(板式驱动器),无CE兼容滤波器,标准
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.