产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 变频器,480VAC,3PH,4A,2HP,Frame Size B,法兰安装 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏,不含 CE 兼容滤波器,标准
22D-D4P0F104
PowerFlex 40P 1.5kW(2Hp)AC板式驱动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 变频器,480VAC,3PH,4A,2HP,Frame Size B,法兰安装 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏,不含 CE 兼容滤波器,标准
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.