产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 变频器,240 (208)VAC,3PH,24A,7.5HP,Frame Size C,法兰安装 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏,无 CE 兼容滤波器,标准
22D-B024F104
PowerFlex 40P 5.5 kW (7.5 Hp) AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40P AC 变频器,240 (208)VAC,3PH,24A,7.5HP,Frame Size C,法兰安装 IP20(NEMA Type Open),仅带复位显示屏,无 CE 兼容滤波器,标准
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.