产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3PH,2.3A,0.75kW,1HP,Frame Size B,IP66,NEMA/UL Type 4X,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
22B-D2P3C104
PowerFlex 40- 0.75kW (1HP) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,380~480V AC,3PH,2.3A,0.75kW,1HP,Frame Size B,IP66,NEMA/UL Type 4X,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.