产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,200~240V AC,3PH,33A,7.5kW,10HP,Frame Size C,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
22B-B033H204
PowerFlex 40 7.5kW (10Hp) AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 40 AC 变频器,200~240V AC,3PH,33A,7.5kW,10HP,Frame Size C,替换板变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.