产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,120VAC,单相,6A,1.1kW,1.5HP,框架尺寸B,法兰安装−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
22A-V6P0F104
PowerFlex 4 1.1kW(1.5Hp)AC驱动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,120VAC,单相,6A,1.1kW,1.5HP,框架尺寸B,法兰安装−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.