产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,120VAC,单相,2.3A,0.37kW,0.5HP,Frame Size A,法兰安装-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
22A-V2P3F104
PowerFlex 4 0.4kW (0.5Hp) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,120VAC,单相,2.3A,0.37kW,0.5HP,Frame Size A,法兰安装-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.