产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,120VAC,单相,1.5A,0.2kW,0.25HP,Frame Size A,替换板变频器−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
22A-V1P5H204
PowerFlex 4 0.2kW(0.25Hp)AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,120VAC,单相,1.5A,0.2kW,0.25HP,Frame Size A,替换板变频器−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.