产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240(208)VAC,3相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame Size A,替换板式变频器-IP20,NEMA/UL Type Open,LED 显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
22A-B4P5H204
PowerFlex 4 0.75kW(1Hp)AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240(208)VAC,3相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame Size A,替换板式变频器-IP20,NEMA/UL Type Open,LED 显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无CE兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.