产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame Size A,法兰安装-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
22A-B4P5F104
PowerFlex 4 0.75kW(1Hp)AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame Size A,法兰安装-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘,无 CE 兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.