产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,12A,2.2kW,3HP,Frame Size B,替换板式变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无 CE 兼容滤波器,RS485
22A-B012H204
PowerFlex 4 2.2kW (3Hp) AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC 变频器,240 (208)VAC,3 相,12A,2.2kW,3HP,Frame Size B,替换板式变频器-IP20,NEMA/UL 开放型,LED 显示屏,固定数字键盘/Flash ROM,无 CE 兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.