产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,240VAC,单相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame A,法兰安装−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
22A-A4P5F104
PowerFlex 4 0.75kW(1Hp)AC变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex4 AC变频器,240VAC,单相,4.5A,0.75kW,1HP,Frame A,法兰安装−IP20,NEMA/UL开放型,LED显示屏,固定数字键盘,无CE兼容滤波器,RS485
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.