Description
2198 ArmorKinetix,分布式伺服电机 16A 峰值,标准安全,400V 级别,115mm 螺栓圆,2 叠片,4500 RPM,多圈 DSL EK 35mm,光滑轴延伸,SpeedTec 直角 DIN,24VDC 保持制动,IEC 公制安装法兰,标准密封
首选
2198-DSM016-ERS2-B1152F-PK14AA
16 安培峰值 ArmorKinetix DSM
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
2198 ArmorKinetix,分布式伺服电机 16A 峰值,标准安全,400V 级别,115mm 螺栓圆,2 叠片,4500 RPM,多圈 DSL EK 35mm,光滑轴延伸,SpeedTec 直角 DIN,24VDC 保持制动,IEC 公制安装法兰,标准密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.