产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC 输入带 DC 端子,Type 12,IP54 800mm 深 MCC 型,960A,900HP 轻载,800HP 标准负载,700HP 重载,480VAC,3 相,Frame 9,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
20GH1JD960JN4NNNNN
PowerFlex 超耐用 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC 输入带 DC 端子,Type 12,IP54 800mm 深 MCC 型,960A,900HP 轻载,800HP 标准负载,700HP 重载,480VAC,3 相,Frame 9,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.