产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的 AC 输入,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,480VAC,3 相,125A,100HP 标准负载,75HP 重载,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 6
首选
20G2AND125JA0NNNNN
PowerFlex 755TS AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的 AC 输入,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,480VAC,3 相,125A,100HP 标准负载,75HP 重载,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 6
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.