产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的 AC 输入,包括 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,15.4A,7.5kW ND,5.5kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 2
首选
20G21NC015JA0NNNNN
PowerFlex 755TS AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的 AC 输入,包括 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,15.4A,7.5kW ND,5.5kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 2
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.