产品概览
Description
PowerFlex 755 交流变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的交流输入,无直流端子,类型 1,IP20 600mm 深 MCC 型,740 A,700HP 轻载,650HP 中负载,500HP 重载,480 VAC,3 相,框架 8,滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
20G1ABD740JN0NNNNN
PowerFlex 风冷式 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 交流变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,带预充电的交流输入,无直流端子,类型 1,IP20 600mm 深 MCC 型,740 A,700HP 轻载,650HP 中负载,500HP 重载,480 VAC,3 相,框架 8,滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.