产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,Type 1,IP20 600mm 深 MCC 型,485A,450HP 轻载,400HP 标准负载,350HP 重载,480VAC,3 相,Frame 8,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
20G1ABD485JN0NNNNN
PowerFlex 风冷式 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 变频器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,Type 1,IP20 600mm 深 MCC 型,485A,450HP 轻载,400HP 标准负载,350HP 重载,480VAC,3 相,Frame 8,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.