产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 驱动器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,AC 输入带 DC 端子,Type 1,IP20 600mm 深 MCC 样式,800A,800HP 轻载,700HP 标准载荷,600HP 重载,480VAC,3 相,Frame 9,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,增强型 LCD,全数字,手持/本地 HIM
20G11BD800JN2NNNNN
PowerFlex 风冷式 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 驱动器,带嵌入式 Ethernet/IP,标准保护,强制风冷,AC 输入带 DC 端子,Type 1,IP20 600mm 深 MCC 样式,800A,800HP 轻载,700HP 标准载荷,600HP 重载,480VAC,3 相,Frame 9,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,增强型 LCD,全数字,手持/本地 HIM
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.