Loading
View all PowerFlex 700
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
20bd096a3aynanc0

PowerFlex 700 AC 变频器 96A 75Hp 20B
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
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 96A 75Hp 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: June 01, 2023 替代类别: Functional Replacement
产品概览
提供多种维修方式
产品注册
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 96A 75Hp 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: June 01, 2023 替代类别: Functional Replacement
产品概览
提供多种维修方式
产品注册
添加到BoM
  • 注册产品
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
机械
电气
结构
环境
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
制动IGBT
已安装制动IGBT
制动电阻
无内部
自定义驱动器/固件
无自定义固件
过滤器选项
带EMC滤波器和共模扼流圈
子品牌
PowerFlex 700 AC 变频器
防护等级 (IP)
IP20
冲击
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
PWM频率
4kHz @ 480V AC
振动
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
模拟量输出数量
2
主电压
480V
集成制动电阻
No
制动IGBT
安装制动 IGBT
内部通信模块
无通信模块
输入电压额定值
480V AC,三相,60Hz
AC输入欠电压脱扣
280V AC @ 480V
母线电压,标称
480V 时为 648V DC
母线欠电压关闭/故障
305V DC @ 480V
母线过电压跳闸
810V DC @ 480V
输出电压额定值
0~460V AC @ 480V AC,单相
断路器额定电流,最大
350A @ 480V AC,三相,标准负载
电机电路保护器额定电流,最大
125A @ 480V AC,三相,标准负载
输出电流额定值(连续)
480V AC,三相,标准负载时为96A
输出电流额定值,1分钟
480V AC,三相,重载时为116A
输出电流额定值,3″
480V AC,三相,重载时为154A
逻辑控制穿越
最小0.5 s,典型值2 s
制动电阻
无内部制动电阻
输入电流额定值
480V AC,三相时为90.1A
文档
手册
Carrier frequency:载波频率
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
编码器正交
90度,25°C (77°F) 时为 27度
AC输入过电压脱扣
570V AC @ 480V
输入功率额定值
74.9kVA @ 480V AC,三相,标准负载
双元件延时熔断器额定电流
125~200A@480V AC,三相,标准负载
非延时熔断器额定电流
125~350A @ 480V AC,三相,标准负载
数字输入延迟,典型
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
散热器热敏电阻
由微处理器监控过温跳闸
数字输入延迟
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
变频器与电机功率比,最大
建议比例不大于2∶1
停止模式
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
加速/减速
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
频率精度
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
模拟输入延迟,典型
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
数字输入数量
6
数字输出数量
3
内部功率损耗
286W @ 480V @ 75Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
模拟量输入数量
2
电机电压,标称
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
人机界面模型
带编程键的LCD显示屏数字键盘
支持的 DeviceNet协议
True
外部功率损耗
标准负载 75Hp 时为 873W@480V(IP54,NEMA/UL Type 12)
最大输出频率
420 Hz
总功率损耗
1107W @ 480V @ 75Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
线电压,标称
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
支持 EtherNet/IP协议
True
电源频率
60Hz
实际短路额定值
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
内部EMC滤波
带EMC滤波器和共模扼流圈
定制变频器/固件
无定制固件
反馈选项
无反馈
模拟输入延迟
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
变频器全功率范围
460~528V @ 380~480V变频器额定值
变频器运行范围
342~528V @ 380~480V变频器额定值
扭矩调节
无反馈:(5),600rad/s带宽
机壳类型
IP20/NEMA/UL Type 1
输出电流额定值
96A,75Hp 标准负载,60Hp 重载,Frame 5
控制选项
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
变频器过电流跳闸
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
效率
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
编码器电源
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
速度控制-速度调节
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
电流限幅能力
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
可选电机控制
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
频率控制-速度调节
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
输入相
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
控制方法
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
编码器要求
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
输出相数
3
输入相数
3
相对对称净电压容差
10%
带控制元件
True
支持 LON 协议
True
支持TCP/IP协议
True
支持PROFIBUS协议
True
支持的CAN协议
True
支持 Modbus协议
True
电机过载保护
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
输入频率范围
47 Hz
编码器占空比
50%(10%)
位移功率因数(所有变频器)
在整个速度范围内为0.98
最大短路额定值
200000A 对称
输出电压范围
0至电机额定电压
编码器类型
增量式,双通道
电源穿越
满载时为15ms
短路脱扣
变频器输出相间
接地故障脱扣
驱动器输出相对地
变频器与电机功率比,最小值
建议比例不小于1∶2
控制逻辑抗扰度
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
线路瞬变
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
间歇过载
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
高度,约
IP54,NEMA 类型 12 独立:1574.8mm
深度,约
IP54,NEMA Type 12 独立:450.7mm
宽度,约
IP54,NEMA Type 12 独立:609.6mm
重量,约
IP54,NEMA类型12独立式:154.68kg(变频器和包装重量)
声级
Frame 5:71dB @ 200CFM风扇风速
海拔高度
最大1000m (3300′),无降额
防护等级(NEMA)
1
周围空气温度
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
大气
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
工作温度
50°C @ 480V AC
储存温度
−40°C
相对湿度
5~95% 无凝露
根据 EN 61800-5-1,污染等级为1
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
根据 EN 61800-5-1,污染等级为4
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
根据 EN 61800-5-1,污染等级为3
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
根据 EN 61800-5-1,污染等级为2
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
周围环境污染等级
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
安装说明 出版
20b-in014_-zh-p 20B-IN014
技术数据 出版
20b-td001_-zh-p 20B-TD001
20b-td001_-en-p 20B-TD001
用户手册 出版
20b-um002_-zh-p 20B-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
欧亚经济共同体
  • 欧亚经济共同体

截至 2025-11-20,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
制动IGBT
已安装制动IGBT
制动电阻
无内部
自定义驱动器/固件
无自定义固件
过滤器选项
带EMC滤波器和共模扼流圈
子品牌
PowerFlex 700 AC 变频器
防护等级 (IP)
IP20
冲击
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
PWM频率
4kHz @ 480V AC
振动
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
模拟量输出数量
2
主电压
480V
集成制动电阻
No
制动IGBT
安装制动 IGBT
内部通信模块
无通信模块
输入电压额定值
480V AC,三相,60Hz
AC输入欠电压脱扣
280V AC @ 480V
母线电压,标称
480V 时为 648V DC
母线欠电压关闭/故障
305V DC @ 480V
母线过电压跳闸
810V DC @ 480V
输出电压额定值
0~460V AC @ 480V AC,单相
断路器额定电流,最大
350A @ 480V AC,三相,标准负载
电机电路保护器额定电流,最大
125A @ 480V AC,三相,标准负载
输出电流额定值(连续)
480V AC,三相,标准负载时为96A
输出电流额定值,1分钟
480V AC,三相,重载时为116A
输出电流额定值,3″
480V AC,三相,重载时为154A
逻辑控制穿越
最小0.5 s,典型值2 s
制动电阻
无内部制动电阻
输入电流额定值
480V AC,三相时为90.1A
文档
手册
Carrier frequency:载波频率
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
编码器正交
90度,25°C (77°F) 时为 27度
AC输入过电压脱扣
570V AC @ 480V
输入功率额定值
74.9kVA @ 480V AC,三相,标准负载
双元件延时熔断器额定电流
125~200A@480V AC,三相,标准负载
非延时熔断器额定电流
125~350A @ 480V AC,三相,标准负载
数字输入延迟,典型
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
散热器热敏电阻
由微处理器监控过温跳闸
数字输入延迟
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
变频器与电机功率比,最大
建议比例不大于2∶1
停止模式
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
加速/减速
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
频率精度
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
模拟输入延迟,典型
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
数字输入数量
6
数字输出数量
3
内部功率损耗
286W @ 480V @ 75Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
模拟量输入数量
2
电机电压,标称
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
人机界面模型
带编程键的LCD显示屏数字键盘
支持的 DeviceNet协议
True
外部功率损耗
标准负载 75Hp 时为 873W@480V(IP54,NEMA/UL Type 12)
最大输出频率
420 Hz
总功率损耗
1107W @ 480V @ 75Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
线电压,标称
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
支持 EtherNet/IP协议
True
电源频率
60Hz
实际短路额定值
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
内部EMC滤波
带EMC滤波器和共模扼流圈
定制变频器/固件
无定制固件
反馈选项
无反馈
模拟输入延迟
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
变频器全功率范围
460~528V @ 380~480V变频器额定值
变频器运行范围
342~528V @ 380~480V变频器额定值
扭矩调节
无反馈:(5),600rad/s带宽
机壳类型
IP20/NEMA/UL Type 1
输出电流额定值
96A,75Hp 标准负载,60Hp 重载,Frame 5
控制选项
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
变频器过电流跳闸
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
效率
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
编码器电源
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
速度控制-速度调节
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
电流限幅能力
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
可选电机控制
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
频率控制-速度调节
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
输入相
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
控制方法
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
编码器要求
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
输出相数
3
输入相数
3
相对对称净电压容差
10%
带控制元件
True
支持 LON 协议
True
支持TCP/IP协议
True
支持PROFIBUS协议
True
支持的CAN协议
True
支持 Modbus协议
True
电机过载保护
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
输入频率范围
47 Hz
编码器占空比
50%(10%)
位移功率因数(所有变频器)
在整个速度范围内为0.98
最大短路额定值
200000A 对称
输出电压范围
0至电机额定电压
编码器类型
增量式,双通道
电源穿越
满载时为15ms
短路脱扣
变频器输出相间
接地故障脱扣
驱动器输出相对地
变频器与电机功率比,最小值
建议比例不小于1∶2
控制逻辑抗扰度
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
线路瞬变
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
间歇过载
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
高度,约
IP54,NEMA 类型 12 独立:1574.8mm
深度,约
IP54,NEMA Type 12 独立:450.7mm
宽度,约
IP54,NEMA Type 12 独立:609.6mm
重量,约
IP54,NEMA类型12独立式:154.68kg(变频器和包装重量)
声级
Frame 5:71dB @ 200CFM风扇风速
海拔高度
最大1000m (3300′),无降额
防护等级(NEMA)
1
周围空气温度
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
大气
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
工作温度
50°C @ 480V AC
储存温度
−40°C
相对湿度
5~95% 无凝露
根据 EN 61800-5-1,污染等级为1
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
根据 EN 61800-5-1,污染等级为4
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
根据 EN 61800-5-1,污染等级为3
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
根据 EN 61800-5-1,污染等级为2
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
周围环境污染等级
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
20b-in014_-zh-p 安装说明
20B-IN014
20b-td001_-zh-p 技术数据
20B-TD001
20b-td001_-en-p 技术数据
20B-TD001
20b-um002_-zh-p 用户手册
20B-UM002
安装说明 出版
20b-in014_-zh-p 20B-IN014
技术数据 出版
20b-td001_-zh-p 20B-TD001
20b-td001_-en-p 20B-TD001
用户手册 出版
20b-um002_-zh-p 20B-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
欧亚经济共同体
  • 欧亚经济共同体

截至 2025-11-20,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
PowerFlex 700 AC 变频器 96A 75Hp 20B
CloseClose
20bd096a3aynanc0