Loading
查看全部 PowerFlex 700
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
20BD052A0AYNANC0

PowerFlex 700 AC 变频器 52A 40Hp 20B
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
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 52A 40Hp 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: November 30, 2023 替代类别: Engineering Replacement
产品概览
可维修/可更换 可维修/可更换
产品注册
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 52A 40Hp 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: November 30, 2023 替代类别: Engineering Replacement
产品概览
可维修/可更换 可维修/可更换
产品注册
Description
PowerFlex700 AC 变频器,480 VAC,3 相,52A,40 HP 标准负载,30 HP 重载,IP20/Type 1,带敷形涂层,无 HIM(空白面板),已安装制动 IGBT,无变频器安装制动电阻,符合 CE EMC 指令(89/336/EEC)的第二环境滤波器,ControlNet(同轴)- DPI 模块,带 24V 输入/输出的矢量控制,标准编码器
  • 加入物料清单(BOM)
  • 注册您的产品
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
Electrical & Connectivity
General Features
Power & Electrical Characteristics
Compliance & Environment
Standards & Protection
Physical Characteristics
机械
结构
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
20BD052A0AYNANC0
通用产品代码(UPC)
820919020308
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

制动电阻
无内部
过滤器选项
带EMC滤波器和共模扼流圈
内部通信模块
无通信模块
子品牌
PowerFlex 700 AC 变频器
模拟量输出数量
2
主电压
480V
集成制动电阻
No
制动IGBT
安装制动 IGBT
内部通信模块
无通信模块
熔断器电流额定值
90A @ 650V DC
输入电压额定值
480V AC,三相,60Hz
AC输入欠电压脱扣
280V AC @ 480V
母线电压,标称
480V 时为 648V DC
母线欠电压关闭/故障
305V DC @ 480V
母线过电压跳闸
810V DC @ 480V
输出电压额定值
0~460V AC @ 480V AC,单相
断路器额定电流,最大
200A @ 480V AC,三相
电机电路保护器额定电流,最大
70A @ 480V AC,三相
输出电流额定值(连续)
650V DC时为52A
输出电流额定值,1分钟
60A @ 650V DC
输出电流额定值,3″
80A@650V DC
逻辑控制穿越
最小0.5 s,典型值2 s
制动电阻
无内部制动电阻
输入电流额定值
650V DC时为55.7A
文档
手册
Carrier frequency:载波频率
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
编码器正交
90度,25°C (77°F) 时为 27度
AC输入过电压脱扣
570V AC @ 480V
输入功率额定值
39.7kVA @ 480V AC,三相
双元件延时熔断器额定电流
60~110A@480V AC,三相
非延时熔断器额定电流
60~200A@480V AC,三相
数字输入延迟,典型
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
散热器热敏电阻
由微处理器监控过温跳闸
数字输入延迟
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
变频器与电机功率比,最大
建议比例不大于2∶1
停止模式
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
加速/减速
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
频率精度
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
模拟输入延迟,典型
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
数字输入数量
6
数字输出数量
3
内部功率损耗
117W @ 480V @ 40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
模拟量输入数量
2
电机电压,标称
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
人机界面模型
无 HIM(已插入空白面板)
支持的 DeviceNet协议
True
外部功率损耗
480V 时为492W,40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
最大输出频率
420 Hz
总功率损耗
480V 时为 610W,40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
线电压,标称
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
支持 EtherNet/IP协议
True
电源频率
60Hz
实际短路额定值
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
内部EMC滤波
带EMC滤波器和共模扼流圈
定制变频器/固件
无定制固件
反馈选项
无反馈
模拟输入延迟
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
变频器全功率范围
460~528V @ 380~480V变频器额定值
变频器运行范围
342~528V @ 380~480V变频器额定值
扭矩调节
无反馈:(5),600rad/s带宽
机壳类型
IP20/NEMA/UL Type 1
输出电流额定值
52A,40Hp 标准负载,30Hp 重载,框架 3
控制选项
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
变频器过电流跳闸
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
效率
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
编码器电源
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
速度控制-速度调节
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
电流限幅能力
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
可选电机控制
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
频率控制-速度调节
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
输入相
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
控制方法
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
编码器要求
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
输出相数
3
输入相数
3
相对对称净电压容差
10%
带控制元件
True
支持 LON 协议
True
支持TCP/IP协议
True
支持PROFIBUS协议
True
支持的CAN协议
True
支持 Modbus协议
True
电机过载保护
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
输入频率范围
47 Hz
编码器占空比
50%(10%)
位移功率因数(所有变频器)
在整个速度范围内为0.98
最大短路额定值
200000A 对称
输出电压范围
0至电机额定电压
编码器类型
增量式,双通道
电源穿越
满载时为15ms
短路脱扣
变频器输出相间
接地故障脱扣
驱动器输出相对地
变频器与电机功率比,最小值
建议比例不小于1∶2
控制逻辑抗扰度
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
线路瞬变
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
间歇过载
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
声级
Frame 3:61dB @ 120CFM风扇速度
海拔高度
最大1000m (3300′),无降额
防护等级(NEMA)
1
周围空气温度
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
大气
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
工作温度
50°C @ 650V DC
储存温度
−40°C
相对湿度
5~95% 无凝露
根据 EN 61800-5-1,污染等级为1
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
根据 EN 61800-5-1,污染等级为4
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
根据 EN 61800-5-1,污染等级为3
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
根据 EN 61800-5-1,污染等级为2
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
周围环境污染等级
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
防护等级 (IP)
IP20
冲击
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
PWM频率
650V DC时为4kHz
振动
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
高度,约
IP20,NEMA/UL 类型 1:517.5mm
深度,约
IP20,NEMA/UL类型1:200mm
宽度,约
IP20,NEMA/UL 类型 1:222mm
重量,约
IP20,NEMA/UL类型1:22.68kg(变频器和包装重量)
图纸
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
PowerTerminal Block Drawing 电源端子块图 下载 (PDF)
尺寸图(目录页面) 下载 (PDF)
2D图纸(PDF) 下载 (PDF)
控制端子块图 下载 (PDF)
图纸
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
PowerTerminal Block Drawing 电源端子块图 下载 (PDF)
尺寸图(目录页面) 下载 (PDF)
2D图纸(PDF) 下载 (PDF)
控制端子块图 下载 (PDF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
PowerFlex 70EC/700VC 参考手册 PFLEX-RM004
参数列表 --
驱动器规格 --
安装说明 20B-IN019
用户手册文档更新 --
例行维护指南 --
PowerFlex 70 700 参考手册-第1卷 PFLEX-RM001
短路额定值数据表 --
产品简介 --
产品简介 --
技术规格表 --
熔断器尺寸表 --
导线规格表 --
安装说明 出版
20b-in014_-zh-p 20B-IN014
技术数据 出版
20b-td001_-zh-p 20B-TD001
20b-td001_-en-p 20B-TD001
用户手册 出版
20b-um002_-zh-p 20B-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
欧亚经济共同体
  • 欧亚经济共同体

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
20BD052A0AYNANC0
通用产品代码(UPC)
820919020308
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

Electrical & Connectivity
制动电阻
无内部
过滤器选项
带EMC滤波器和共模扼流圈
内部通信模块
无通信模块
子品牌
PowerFlex 700 AC 变频器
模拟量输出数量
2
主电压
480V
集成制动电阻
No
制动IGBT
安装制动 IGBT
内部通信模块
无通信模块
熔断器电流额定值
90A @ 650V DC
输入电压额定值
480V AC,三相,60Hz
AC输入欠电压脱扣
280V AC @ 480V
母线电压,标称
480V 时为 648V DC
母线欠电压关闭/故障
305V DC @ 480V
母线过电压跳闸
810V DC @ 480V
输出电压额定值
0~460V AC @ 480V AC,单相
断路器额定电流,最大
200A @ 480V AC,三相
电机电路保护器额定电流,最大
70A @ 480V AC,三相
输出电流额定值(连续)
650V DC时为52A
输出电流额定值,1分钟
60A @ 650V DC
输出电流额定值,3″
80A@650V DC
逻辑控制穿越
最小0.5 s,典型值2 s
制动电阻
无内部制动电阻
输入电流额定值
650V DC时为55.7A
文档
手册
Carrier frequency:载波频率
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
编码器正交
90度,25°C (77°F) 时为 27度
AC输入过电压脱扣
570V AC @ 480V
输入功率额定值
39.7kVA @ 480V AC,三相
双元件延时熔断器额定电流
60~110A@480V AC,三相
非延时熔断器额定电流
60~200A@480V AC,三相
数字输入延迟,典型
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
散热器热敏电阻
由微处理器监控过温跳闸
数字输入延迟
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
变频器与电机功率比,最大
建议比例不大于2∶1
停止模式
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
加速/减速
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
频率精度
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
模拟输入延迟,典型
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
数字输入数量
6
数字输出数量
3
内部功率损耗
117W @ 480V @ 40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
模拟量输入数量
2
电机电压,标称
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
人机界面模型
无 HIM(已插入空白面板)
支持的 DeviceNet协议
True
外部功率损耗
480V 时为492W,40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
最大输出频率
420 Hz
总功率损耗
480V 时为 610W,40Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
线电压,标称
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
支持 EtherNet/IP协议
True
电源频率
60Hz
实际短路额定值
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
内部EMC滤波
带EMC滤波器和共模扼流圈
定制变频器/固件
无定制固件
反馈选项
无反馈
模拟输入延迟
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
变频器全功率范围
460~528V @ 380~480V变频器额定值
变频器运行范围
342~528V @ 380~480V变频器额定值
扭矩调节
无反馈:(5),600rad/s带宽
机壳类型
IP20/NEMA/UL Type 1
输出电流额定值
52A,40Hp 标准负载,30Hp 重载,框架 3
控制选项
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
变频器过电流跳闸
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
效率
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
编码器电源
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
速度控制-速度调节
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
电流限幅能力
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
可选电机控制
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
频率控制-速度调节
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
输入相
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
控制方法
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
编码器要求
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
输出相数
3
输入相数
3
相对对称净电压容差
10%
带控制元件
True
支持 LON 协议
True
支持TCP/IP协议
True
支持PROFIBUS协议
True
支持的CAN协议
True
支持 Modbus协议
True
电机过载保护
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
输入频率范围
47 Hz
编码器占空比
50%(10%)
位移功率因数(所有变频器)
在整个速度范围内为0.98
最大短路额定值
200000A 对称
输出电压范围
0至电机额定电压
编码器类型
增量式,双通道
电源穿越
满载时为15ms
短路脱扣
变频器输出相间
接地故障脱扣
驱动器输出相对地
变频器与电机功率比,最小值
建议比例不小于1∶2
控制逻辑抗扰度
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
线路瞬变
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
间歇过载
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
Compliance & Environment
声级
Frame 3:61dB @ 120CFM风扇速度
海拔高度
最大1000m (3300′),无降额
防护等级(NEMA)
1
周围空气温度
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
大气
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
工作温度
50°C @ 650V DC
储存温度
−40°C
相对湿度
5~95% 无凝露
根据 EN 61800-5-1,污染等级为1
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
根据 EN 61800-5-1,污染等级为4
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
根据 EN 61800-5-1,污染等级为3
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
根据 EN 61800-5-1,污染等级为2
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
周围环境污染等级
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
Physical Characteristics
防护等级 (IP)
IP20
冲击
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
PWM频率
650V DC时为4kHz
振动
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
高度,约
IP20,NEMA/UL 类型 1:517.5mm
深度,约
IP20,NEMA/UL类型1:200mm
宽度,约
IP20,NEMA/UL 类型 1:222mm
重量,约
IP20,NEMA/UL类型1:22.68kg(变频器和包装重量)
图纸
图纸
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
PowerTerminal Block Drawing 电源端子块图 下载 (PDF)
尺寸图(目录页面) 下载 (PDF)
2D图纸(PDF) 下载 (PDF)
控制端子块图 下载 (PDF)
图纸
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
PowerTerminal Block Drawing 电源端子块图 下载 (PDF)
尺寸图(目录页面) 下载 (PDF)
2D图纸(PDF) 下载 (PDF)
控制端子块图 下载 (PDF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
PowerFlex 70EC/700VC 参考手册 基本信息
PFLEX-RM004
参数列表 基本信息
--
驱动器规格 基本信息
--
安装说明 基本信息
20B-IN019
用户手册文档更新 基本信息
--
例行维护指南 基本信息
--
PowerFlex 70 700 参考手册-第1卷 基本信息
PFLEX-RM001
短路额定值数据表 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
技术规格表 基本信息
--
熔断器尺寸表 基本信息
--
导线规格表 基本信息
--
20b-in014_-zh-p 安装说明
20B-IN014
20b-td001_-zh-p 技术数据
20B-TD001
20b-td001_-en-p 技术数据
20B-TD001
20b-um002_-zh-p 用户手册
20B-UM002
基本信息 出版
PowerFlex 70EC/700VC 参考手册 PFLEX-RM004
参数列表 --
驱动器规格 --
安装说明 20B-IN019
用户手册文档更新 --
例行维护指南 --
PowerFlex 70 700 参考手册-第1卷 PFLEX-RM001
短路额定值数据表 --
产品简介 --
产品简介 --
技术规格表 --
熔断器尺寸表 --
导线规格表 --
安装说明 出版
20b-in014_-zh-p 20B-IN014
技术数据 出版
20b-td001_-zh-p 20B-TD001
20b-td001_-en-p 20B-TD001
用户手册 出版
20b-um002_-zh-p 20B-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=欧亚经济共同体, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/drives-ct003_-ru-e.pdf}
  • 欧亚经济共同体

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
PowerFlex 700 AC 变频器 52A 40Hp 20B
CloseClose
20BD052A0AYNANC0
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
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
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
Sign in to your Rockwell Automation account to submit a repair documentation request.
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Documentation of liability insurance is required for anyone who is requesting documentation for product repairs.
UploadUpload
Please upload documentation of liability insurance.*
1 file selected
CloseClose
File size is too large. Must be less than 5 MB.
Accepted file types: zip, pdf; Maximum size: 5 MB.
这个字段是必需的
Right to Repair Terms and Conditions
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
Your request has been successfully submitted.