产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,非再生,755TM 母线电源,类型 1/IP21,落地安装,轻载 - 518kW (893A),中负载 - 479kW (826A),重载 - 405kW (698A),400 VAC,3 相,框架 8,无,无需 HIM
20JEH3C770LNANNNNN-C2-P46
PowerFlex 755TM XT 非回馈母线电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,非再生,755TM 母线电源,类型 1/IP21,落地安装,轻载 - 518kW (893A),中负载 - 479kW (826A),重载 - 405kW (698A),400 VAC,3 相,框架 8,无,无需 HIM
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.