产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD-580kW(580A),ND-580kW(580A),HD-518kW(518A),690VAC,3相,Frame 9,标准EMI防护,门安装式HIM(20-750-C6S)和TotalFORCE控制
20JEF3F565LNDNNNNN-C1-P50
PowerFlex TM XT 750母线电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD-580kW(580A),ND-580kW(580A),HD-518kW(518A),690VAC,3相,Frame 9,标准EMI防护,门安装式HIM(20-750-C6S)和TotalFORCE控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.