产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 580kW (580A),ND - 518kW (518A),HD - 426kW (426A),690 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,无 HIM 和 TotalFORCE 控制
20JEF3F505LNANNNNN-C1-P50
PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 580kW (580A),ND - 518kW (518A),HD - 426kW (426A),690 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,无 HIM 和 TotalFORCE 控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.