产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD − 518kW(596A),ND − 487kW(560A),HD − 403kW(463A),600VAC,3PH,Frame 8,标准 EMI 防护,门安装 HIM(20-750-C6S)和 TotalFORCE 控制
20JEF3E545LNDNNNNN-C1
PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD − 518kW(596A),ND − 487kW(560A),HD − 403kW(463A),600VAC,3PH,Frame 8,标准 EMI 防护,门安装 HIM(20-750-C6S)和 TotalFORCE 控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.